|
|
|
MUR34109
Mureva Styl - noseći ram - trostruki - horizontalni - sivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažni ram
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Mureva Styl
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj dvostrukih modula
|
Trostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PC
|
Udaljenost između centara
|
71 mm
|
Dužina
|
226 mm
|
Visina
|
23 mm
|
Širina
|
84 mm
|
Projektovana dubina
|
19 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Oznake kvaliteta
|
NF
AENOR
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,100 cm
|
Package 1 Length
|
22,300 cm
|
Package 1 Weight
|
89,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
454,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,517 kg
|
Održivost ponude
|
|