|
|
|
MUR34203
Mureva Styl - svetleći prekidač - polje za oznaku - sivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Broj prekidača
|
1
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
Ugradno
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PC (polikarbonat)
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
PP (polipropilen)
|
Chemical and detergent products resistance
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
70 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
NF
EAC
AENOR
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
17 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
279 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
2,453 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
|
|