Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR34526 fotografija – Schneider- sirotin
MUR34526
Mureva Styl - crveno sočivo - bez lampice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Signalni uređaj
Nijansa boje Crvena
Dopunske informacije
Baza sijalice E14
Potrošnja 0…5 W
Nazivni napon 230 V AC
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Oznake kvaliteta CE
EAC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,242 kg