|
|
|
MUR34556
Mureva Styl - 1 x E14 LED 250V AC - crvena
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
LED
|
Dopunske informacije
Baza sijalice
|
E14
|
Nazivni napon
|
230 V AC/DC
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Namena proizvoda
|
Signalni uređaj
|
Oznake kvaliteta
|
EAC
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
16,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
558,000 g
|
Održivost ponude
|
|