|
|
|
MUR35027
Mureva Styl - taster nadgradni i ugradni - sivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Product or component type
|
Taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Broj prekidača
|
1
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
Ugradno
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
SEBS
Mesing
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13 mm
|
Chemical and detergent products resistance
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
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
40 mm
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
EAC
AENOR
NF
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,100 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
7,100 cm
|
Package 1 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
611,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,419 kg
|
Održivost ponude
|
|