Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MUR35053 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR35053 fotografija – Schneider- sirotin
MUR35053
Mureva Styl - nužno isključenje - otpuštanje zakretanjem - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Taster za nužno isključenje
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Taster: crvena
Ploča poklopca: žuta
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Nazivna struja 3 A
[ue] nazivni napon 240 V AC
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 80 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta EAC
CE
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 139,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,984 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 26,872 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno