|
|
|
MUR35061
Mureva Styl - prekidač sa ključem - 3 položaja nadgradni i ugradni - sivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ključ taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
Nadgradno
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
[us] nazivni napon
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Nazivna struja
|
3 A
|
Funkcija prekidača
|
3 pozicije
|
Pozicija vađenja ključa
|
Sredina
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
PP (polipropilen)
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Visina
|
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
EAC
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,4 cm
|
Package 1 Width
|
8,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
128,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,884 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|