Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MUR35062 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR35062 fotografija – Schneider- sirotin
MUR35062
Mureva Styl - prekidač sa ključem - 2 položaja nadgradni i ugradni - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Ključ taster
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Antracit (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Vrsta tehnologije Elektromehanička
[us] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Nazivna struja 3 A
Funkcija prekidača 2 pozicije
Pozicija vađenja ključa Sredina
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
PP (polipropilen)
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 72 mm
Okruženje
Oznake kvaliteta EAC
CE
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,4 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Package 1 Weight 119,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,777 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e