|
|
|
MUR35106
Mureva Styl - kutija sa poklopcem za Unica uređaje - siva
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac kutije
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Unica adapter za fiksiranje
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
Ugradno
|
Tip poklopca
|
Poklopac
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
|
Dužina
|
71 mm
|
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK06
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
15,8 cm
|
Package 2 Length
|
39,2 cm
|
Package 2 Weight
|
441 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
3,433 kg
|
Održivost ponude
|
|