|
|
|
MUR36132
Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac - siva
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Standard utičnice
|
Šuko
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
1
|
Nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PP (polipropilen)
Mesing
PC (polikarbonat)
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kapacitet priključaka
|
1...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1...2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
1...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13 mm
|
Dužina
|
84 mm
|
Visina
|
55 mm
|
Širina
|
84 mm
|
Projektovana dubina
|
30 mm
|
Dubina za ugradnju
|
25 mm
|
Chemical and detergent products resistance
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
Oznake kvaliteta
|
AENOR
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
125,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,340 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
44,716 kg
|
Održivost ponude
|
|