Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MUR36135 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR36135 fotografija – Schneider- sirotin
MUR36135
Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Outlet standard deviation Šuko
Nijansa boje Antracit (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Broj utičnica 1
Nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V AC
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal Mesing
PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Standard utičnice CEE 7/3
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Okruženje
Oznake kvaliteta EAC
AENOR
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,218 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 32,920 kg
Održivost ponude
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2