|
|
|
MUR37021
Mureva Styl - naizmenični prekidač nadgradni i ugradni - sivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7016)
|
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
Ugradno
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Nazivna struja
|
10 AX
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Tip opterećenja
|
Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Broj prekidača
|
1
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
SEBS
Mesing
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13 mm
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
|
Širina
|
71 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Dubina
|
40 mm
|
Otpornost na hemikalije i deterdžente
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
EAC
CE
AENOR
NF
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
7,100 cm
|
Package 1 Weight
|
54,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
635,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,600 kg
|
Održivost ponude
|
|