Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR37914 fotografija – Schneider- sirotin
MUR37914
Mureva Styl - nadgradna kutija - dvostruka horizontalna - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl orman
Nijansa boje Siva (RAL 7016)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Broj grupa Dvostruki horizontalno
Kablovski uvod Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal SEBS
PP (polipropilen)
Udaljenost između centara 71 mm
Dužina 147 mm
Visina 54 mm
Širina 76 mm
Dubina 54 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
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
Oznake kvaliteta AENOR
NF
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 14,700 cm
Package 1 Weight 124,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 711,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,985 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)