Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR37931 fotografija – Schneider- sirotin
MUR37931
Mureva Styl - kablovski izvod - nadgradni i ugradni - sivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Priključak kabla
Kompatibilnost grupe proizvoda Mureva Styl
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Broj modula 1 modul
Kablovski uvod Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal SEBS
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Nijansa boje Siva
Dužina 71 mm
Visina 45 mm
Širina 71 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
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
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,700 cm
Package 1 Width 5,800 cm
Package 1 Length 8,600 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 108
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,152 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 41,108 kg