|
|
|
MUR39007
Mureva Styl - uvodnik za kablove - 3 otvora - bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovski uvodnik
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Mureva Styl
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Broj kablova
|
3
|
Kablovski uvod
|
Jednostavan pristup ventilu
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
SEBS
PP (polipropilen)
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dužina
|
49 mm
|
Visina
|
8 mm
|
Širina
|
42 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
AENOR
NF
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
46,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
39,5 cm
|
Package 2 Weight
|
552,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,14 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|