Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MUR39022 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR39022 fotografija – Schneider- sirotin
MUR39022
Mureva Styl - dvostruki naizmenični prekidač - nadgradni i ugradni - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Nadgradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Nazivna struja 10 AX
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Tip opterećenja Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
[ue] nazivni napon 250 V AC
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Broj prekidača 2
Materijal SEBS
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Mesing
Izvršni organ Preklopni prekidač
Dužina ogoljenog dela žice 13 mm
Kapacitet priključaka 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
Širina 71 mm
Visina 71 mm
Dubina 40 mm
Otpornost na hemikalije i deterdžente Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
NF
EAC
AENOR
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK08
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 60,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 39,500 cm
Package 2 Weight 701,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,784 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1