Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MUR39106 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MUR39106 fotografija – Schneider- sirotin
MUR39106
Mureva Styl - kutija sa poklopcem za Unica - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente Poklopac kutije
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica adapter za fiksiranje
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Nadgradno
Tip poklopca Poklopac
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Uslovi upotrebe U zatvorenom/na otvorenom
Materijal PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
Dužina 71 mm
Visina 29 mm
Širina 71 mm
Chemical and detergent products resistance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK06
Otpornost na plamen Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 35 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 16 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 442 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 3,904 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno