|
|
|
MUR39132
Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac - bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
Broj utičnica
|
1
|
Nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PP (polipropilen)
PC (polikarbonat)
Mesing
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kapacitet priključaka
|
1...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1...2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
1...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13 mm
|
Visina
|
84 mm
|
Širina
|
84 mm
|
Dubina
|
55 mm
|
Projektovana dubina
|
30 mm
|
Dubina za ugradnju
|
25 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Standard utičnice
|
CEE 7/3
|
Povezivanje - priključci
|
Opružni priključni blokovi
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
EAC
AENOR
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
128,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,301 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,164 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|