|
|
|
MUR39206
Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac - bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
Broj utičnica
|
1
|
Nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
Mesing
PC (polikarbonat)
PP (polipropilen)
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kablovski uvod
|
Jednostavan pristup ventilu 6…12 mm
|
Visina
|
76 mm
|
Širina
|
76 mm
|
Dubina
|
64 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Standard utičnice
|
CEE 7/3
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
EAC
AENOR
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,400 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
133,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,800 cm
|
Package 2 Width
|
15,800 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,423 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,385 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
|
|