|
|
|
MUR39914
Mureva Styl - nadgradna kutija - dvostruka horizontalna - bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna kutija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Mureva Styl orman
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Broj grupa
|
Dvostruki horizontalno
|
Kablovski uvod
|
Jednostavan pristup ventilu
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Materijal
|
PP (polipropilen)
SEBS
|
Udaljenost između centara
|
71 mm
|
Dužina
|
147 mm
|
Visina
|
54 mm
|
Širina
|
76 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
AENOR
NF
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK08
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
14,300 cm
|
Package 1 Weight
|
123,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
713,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,069 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes