Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS16H3MF5LF fotografija – Schneider- sirotin
MVS16H3MF5LF
EP MVS CB 1600A 65kA 3P MF ET5 fiksni prekidač sa ručnim komandama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Ime proizvoda MVS16H
Kratko ime uređaja MVS16H
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3P 3d
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Tip mreže AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći H
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
Ime zaštitne jedinice ET5S
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Veličina zaštitne jedinice 1600 A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Ploča
Šina
Položaj priključaka Prednja strana
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-2
Ct veličina prekidača 1600 A
Prekidna moć 65 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] servisna prekidna moć 50 kA (Ics) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA (Ics) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost Kategorija B: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija B: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Indikator pozicije kontakta Da
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
105 kA (Icm) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Funkcija zaštitne jedinice LSI
Tip zaštite Trenutna zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
Indikacija greške Interna greška
Kratak spoj
Preopterećenje
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.4...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Podesivo 9 podešavanja
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite 0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja Podesivo, 5 podešavanja
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja 100…400 milisekundi
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja OFF
2...15 x In
Zona selektivne blokade zsi Sa
Opseg struje strujnog senzora 400/2000 A
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Visina 352 mm
Širina 422 mm
Dubina 297 mm
Masa proizvoda 40 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IEC
CCS
GOST
CCC
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
-25…85 °C sa kontrolnom jedinicom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,2 cm
Package 1 Width 42,2 cm
Package 1 Length 29,7 cm
Package 1 Weight 60,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No