Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21411 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21411 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21411
ET 2I - zaštitna jedinica za EasyPact MVS izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Tip proizvoda ili komponente Kontrolna jedinica
Primena prekidača Industrijski
Standardno
Broj polova 4P
3P
Opis zaštićenih polova 3d
3d + N/2
4d
Pozicija nultog provodnika Levo
Tip mreže AC
Ime zaštitne jedinice ET2I
Tehnologija zaštitne jedinice Zasnovano na mikroprocesoru
Veličina zaštitne jedinice 800…4000 A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način montiranja Izvlačivo
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite (3d)
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Indikacija greške Zemljospoj
Interna greška
Preopterećenje
Kratak spoj
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.4...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Podesivo 9 podešavanja
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite 0,5…24 sekundi (6 x Ir) 0...- 20 %
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje praga prorade zaštite od kratkog spoja 1.5...10 x Ir +/- 10 %
Zona selektivne blokade zsi Sa
Visina 200 mm
Širina 55 mm
Dubina 75 mm
Masa proizvoda 0,213 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months