Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21418 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21418 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21418
ETA 6G - zaštitna jedinica za EasyPact MVS izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Tip proizvoda ili komponente Kontrolna jedinica
Primena prekidača Standardno
Industrijski
Broj polova 3P
4P
Opis zaštićenih polova 4d
3d
3d + N/2
Pozicija nultog provodnika Levo
Tip mreže AC
Ime zaštitne jedinice ETA6G
Tehnologija zaštitne jedinice Zasnovano na mikroprocesoru
Veličina zaštitne jedinice 800…4000 A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način montiranja Izvlačivo
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite (3d)
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Funkcija zaštitne jedinice LSIG
Tip zaštite Trenutna zaštita od kratkog spoja
Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
Zemljospoj
Indikacija greške Preopterećenje
Kratak spoj
Zemljospoj
Interna greška
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.4...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite Podesivo 9 podešavanja
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite 0,5…24 sekundi (6 x Ir) 0...- 20 %
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja Podesivo, 5 podešavanja
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja 100…400 milisekundi
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje praga prorade zaštite od kratkog spoja 2...15 x In +/- 10 %
OFF
Podešavanje kašnjenja zemljospoja tip -tg Podesivo, 5 podešavanja
Tip podešavanja praga zemljospojne zaštite Podesivo, 9 podešavanja
[tg] podešavanje kašnjenja prorade zemljospojne zaštite 100…400 milisekundi
[Ig] podešavanje praga zemljospojne zaštite 0.2...1 x In (400 A < In =< 1000 A)+/- 10 %
500...1200 x In (In >= 1250 A)+/- 10 %
Zona selektivne blokade zsi Sa
Tip displeja Digitalni displej
Tip merenja Multimetar
Visina 200 mm
Širina 55 mm
Dubina 75 mm
Masa proizvoda 0,213 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Nije usaglašena
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti Yes
Ugovorna garancija
Garancija 18 months