Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Zaštita nultog provodnika
|
Bez zaštite (3d)
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSI
|
Tip zaštite
|
Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
|
Indikacija greške
|
Kratak spoj
Preopterećenje
Interna greška
Zemljospoj
|
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir
|
Podesivo 9 podešavanja
|
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
|
0.4...1 x In
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite
|
0,5…24 sekundi (6 x Ir) 0...- 20 %
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem
|
1.5...10 x Ir
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
|
Podesivo, 5 podešavanja
|
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja
|
100…400 milisekundi
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii
|
Podesivo 9 podešavanja
|
Podešavanje praga prorade zaštite od kratkog spoja
|
2...15 x In +/- 10 %
OFF
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Sa
|
Tip displeja
|
Digitalni displej
|
Tip merenja
|
Trenutna struja (I1, I2, I3, In), opseg: 0.2...1.2 In +/- 1,5 %
Maksimalna struja (I1, I2, I3, In), opseg: 0.2...1.2 In +/- 1,5 %
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
55 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Masa proizvoda
|
0,213 kg
|