Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21430 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21430
EasyCom komunikacioni modul za EasyPact MVS
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Kratko ime uređaja EasyCom
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda EasyPact MVS
Dopunske informacije
Broj ulaza 9 digitalni
1 analogni
Broj izlaza 6 digitalni
Tip komunikacije Modbus
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Položaj na uređaju Osnovni ram
[us] nazivni napon 24 V DC - 20...10 %
Potrošnja 3,96 W
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 304,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,325 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 53,300 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No