Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine
MVS21435 |
Nazad
Otkrijte MVS21435 prema
Karakteristike
Preuzimanje i dokumenti
Discover your Schneider-Electric tools
MVS21435
ETA 5S - izvlačivi
Preuzimanje data sheet proizvoda MVS21435
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Height
20,0 cm
Package 1 Width
5,5 cm
Package 1 Length
7,5 cm
Package 1 Weight
210,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Da
Uredba REACh
REACh deklaracija
EU RoHS direktiva
Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive
Da
Informacije o izuzeću od RoHS
Da
Kina RoHS regulacija
RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj
No