Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21438 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21438 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21438
ETA 6G - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 210,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No