Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21525 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21525 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21525
MX/XF/MCH sa 100/125 VAC za EasyPact MVS, fiksna verzija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Kalem za zatvaranje
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Električno upravljan
Tip kontrolnog signala Držanje
Napon upravljačkog kola 100/125 V DC
Snaga držanja 4.5 W
4.5 VA
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
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
Garancija 18 meseci