Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21527 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21527
MX/XF/MCH sa 24/30 VAC za EasyPact MVS, fiksna verzija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Kalem za zatvaranje
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Električno upravljan
Tip kontrolnog signala Držanje
Napon upravljačkog kola 24/30 V DC
Snaga držanja 4.5 W
4.5 VA
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
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
Garancija 18 meseci