Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21531 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21531
MX/XF/MCH 200/240 VAC - EasyPact MVS izvlačivi kućište 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS
Dopunske informacije
Tip upravljanja Električno upravljan
Tip kontrolnog signala Držanje
Napon upravljačkog kola 200/240 V AC 50/60 Hz
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 5,0 kg