This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

MVS21535 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21535 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21535
MX/XF/MCH 100/125 VDC - EasyPact MVS izvlačivi kućište 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS
Dopunske informacije
Tip upravljanja Električno upravljan
Tip kontrolnog signala Držanje
Napon upravljačkog kola 100/125 V DC
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 5,0 kg