Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21543 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21543 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21543
MX/XF/MCH 380/415 VAC - EasyPact MVS fiksni kućište 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS
Dopunske informacije
Tip upravljanja Električno upravljan
Tip kontrolnog signala Držanje
Napon upravljačkog kola 380/415 V AC 50/60 Hz
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 5,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No