Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS21604 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS21604 fotografija – Schneider- sirotin
MVS21604
Pakovanje EasyPact MVS 4P fiksni tip
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Pakovanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaptivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS prekidač
Broj polova 4P
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months