This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

MVS22114 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22114 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22114
ADAPT EP MVS 2500A N 3P fiksni prekidač
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3P 3d
Tip mreže AC
Kod prekidne moći N
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Ploča
Pozicija priključka Vertikalno
Horizontalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[in] nazivna struja 2500 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
88 kA (Icm) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Prekidna moć 50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] servisna prekidna moć 50 kA (Ics) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (Ics) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ct veličina prekidača 2500 A
Mehanička trajnost 20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija B: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Indikator pozicije kontakta Da
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA (3 s) pri 440/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Visina 352 mm
Širina 422 mm
Dubina 297 mm
Masa proizvoda 40 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CCS
CCC
IEC
GOST
Ip stepen zaštite IP40
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
-25…85 °C sa kontrolnom jedinicom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3498
Ugovorna garancija
Garancija 18 months