Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Taster
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Nosači za montažu
|
Šina
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Položaj priključaka
|
Zadnja strana
|
[in] nazivna struja
|
2500 A pri 40 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
105 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
88 kA (Icm) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Prekidna moć
|
50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] servisna prekidna moć
|
50 kA (Ics) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (Ics) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Ct veličina prekidača
|
2500 A
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija B: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
|
Povezivanje
|
115 mm bez proširivača
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
50 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA (3 s) pri 440/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Zaštita nultog provodnika
|
Bez zaštite (3d)
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
25 milisekundi
|
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
|
70 milisekundi
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Dubina
|
395 mm
|
Masa proizvoda
|
85 kg
|