Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22171 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22171
ADAPT EP MVS 3200A NA 3P izvlačivi rastavljač snage
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šina
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[ie] nazivna struja AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 690 V
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
25 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Visina 439 mm
Širina 441 mm
Dubina 395 mm
Masa proizvoda 90 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda GOST
IEC
CCC
CCS
Ip stepen zaštite IP40
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8200
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci