This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

MVS22174 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22174 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22174
ADAPT EP MVS 1000A NA 3P fiksni rastavljač snage
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Ploča
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[ie] nazivna struja AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 690 V
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
25 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Visina 352 mm
Širina 422 mm
Dubina 297 mm
Masa proizvoda 40 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda GOST
IEC
CCS
CCC
Ip stepen zaštite IP40
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1571
Ugovorna garancija
Garancija 18 months