Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22181 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22181
ADAPT EP MVS 800A NA 4P izvlačivi rastavljač snage
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
Tip mreže AC
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šina
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[ie] nazivna struja AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 690 V
Nazivni ciklus Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
25 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5…70 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Visina 439 mm
Širina 556 mm
Dubina 395 mm
Masa proizvoda 85 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda IEC
CCS
GOST
CCC
Ip stepen zaštite IP40
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1937
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci