Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22344 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22344
IN EP MVS 1600A HA 3P šasija prekidača snage
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Primena uređaja Montaža
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS rastavljač
Ime rastavljača MVS16HA
Broj polova 3P
Kod prekidne moći HA
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Masa proizvoda 39,284 kg
Visina 440 mm
Širina 400 mm
Dubina 445 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 44,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 44,5 cm
Package 1 Weight 54,784 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 341