Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS22427 fotografija – Schneider- sirotin
MVS22427
Prekidač, EasyPact MVS32N, 3200 A, 3P, izvlačivi, prednji priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3P 3d
Tip mreže AC
Kod prekidne moći N
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šina
Položaj priključaka Prednja strana
[in] nazivna struja 3200 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 105 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
88,2 kA (Icm) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Prekidna moć 50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] servisna prekidna moć 50 kA (Ics) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (Ics) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ct veličina prekidača 3200 A
Mehanička trajnost 20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija B: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 115 mm bez proširivača
Indikator pozicije kontakta Da
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Visina 439 mm
Širina 441 mm
Dubina 395 mm
Masa proizvoda 93 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda EAC
IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite IP30
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C bez kontrolne jedinice
-25…85 °C sa kontrolnom jedinicom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,2 cm
Package 1 Width 42,2 cm
Package 1 Length 29,7 cm
Package 1 Weight 60,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8200
Ugovorna garancija
Garancija 18 months