Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Položaj priključaka
|
Zadnja strana
|
[in] nazivna struja
|
1250 A pri 40 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
75 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Prekidna moć
|
50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] servisna prekidna moć
|
50 kA (Icu) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Ct veličina prekidača
|
1250 A
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
|
Povezivanje
|
70 mm bez proširivača
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
35 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA (3 s) pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
35 milisekundi
|
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
|
70 milisekundi
|
Visina
|
301 mm
|
Širina
|
276 mm
|
Dubina
|
196 mm
|
Masa proizvoda
|
14 kg
|