Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS23121 fotografija – Schneider- sirotin
MVS23121
Adapt EasyPact MVS 1600A 50KA 4P izvlačivi prekidač kućište 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Kratko ime uređaja MVS16C
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
Opis zaštićenih polova 4P 3d
Tip mreže AC
Kod prekidne moći C
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šina
Ploča
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 75 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Prekidna moć 50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] servisna prekidna moć 50 kA (Icu) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Ct veličina prekidača 1600 A
Mehanička trajnost 20000 ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2
10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 70 mm bez proširivača
Indikator pozicije kontakta Da
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 35 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA (3 s) pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Maksimalno vreme prekidanja 35 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Visina 322 mm
Širina 358 mm
Dubina 277 mm
Masa proizvoda 18 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda EAC
IEC
Ip stepen zaštite IP30
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,2 cm
Package 1 Width 35,8 cm
Package 1 Length 27,7 cm
Package 1 Weight 39,0 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5499