Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Pozicija priključka
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Položaj priključaka
|
Zadnja strana
|
[ie] nazivna struja
|
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV u skladu sa IEC 60947-3
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 220...440 V
20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 440 V
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
75 kA 220...440 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
70 mm bez proširivača
|
Visina
|
322 mm
|
Širina
|
288 mm
|
Dubina
|
277 mm
|
Masa proizvoda
|
14 kg
|