Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MVS23176 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS23176 fotografija – Schneider- sirotin
MVS23176
Adapt EasyPact MVS 1250A 3P fiksni rastavljač snage kućište 1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Kratko ime uređaja MVS12CA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-23A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Šina
Ploča
Pozicija priključka Vertikalno
Horizontalno
Položaj priključaka Zadnja strana
[ie] nazivna struja AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440 V
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 220...440 V
20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri 440 V
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 75 kA 220...440 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 70 mm bez proširivača
Visina 301 mm
Širina 276 mm
Dubina 196 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda EAC
IEC
Ip stepen zaštite IP30
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -5…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,1 cm
Package 1 Width 27,6 cm
Package 1 Length 19,6 cm
Package 1 Weight 14,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1659