Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS23297 fotografija – Schneider- sirotin
MVS23297
EasyPact MVS 1600A 3P Frame 1 šasija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Primena uređaja Montaža
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS prekidač
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Masa proizvoda 16 kg
Visina 322 mm
Širina 288 mm
Dubina 277 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,2 cm
Package 1 Width 28,8 cm
Package 1 Length 27,7 cm
Package 1 Weight 16,0 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 204