Schneider-Electric SIROTIN
 
MVS23301 fotografija – Schneider- sirotin
MVS23301
EasyPact MVS 630A 4P Frame 1 šasija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact MVS
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Primena uređaja Montaža
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact MVS prekidač
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 630 A pri 40 °C
Masa proizvoda 21 kg
Visina 322 mm
Širina 358 mm
Dubina 277 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,2 cm
Package 1 Width 35,8 cm
Package 1 Length 27,7 cm
Package 1 Weight 21,0 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 250