|
|
|
NSY17990
Ventilator CEM 61 m3/h
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
EMC ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok: 61 m3/h at 50 Hz
|
Naponski ulaz
|
230 V 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Visina
|
145 mm spoljašnja:
|
Širina
|
145 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
70 mm spoljašnja:
|
Dimenzije izreza
|
126 x 126 mm
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Okvir aksijalnog motora: čelik
Zaptivku: berilijum
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 EMC izlazna rešetka: prednji deo
1 zaptivka: između ventilatora i ormana
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
866 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
35 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
12,99 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
315
|
Package 3 Height
|
108 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
287,79 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|