Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY17996 fotografija – Schneider- sirotin
NSY17996
izlazna rešetka CEM 56
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Product ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Kačenjem
Sastav uređaja 1 izlazna rešetka: prednji deo
1 metalni okvir: prekrivajući plastični element
1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir
1 zaptivka: između oboda rešetke i ormana
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza 126.5 x 126.5 mm
Visina 150 mm spoljašnja:
Širina 150 mm spoljašnja:
Dubina 31 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 262 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 26,5 cm
Package 2 Width 31 cm
Package 2 Length 49 cm
Package 2 Weight 6,55 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 525
Package 3 Height 108 cm
Package 3 Width 100 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 150,55 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci