Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY17997 fotografija – Schneider- sirotin
NSY17997
izlazna rešetka CEM 130
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Product ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Kačenjem
Sastav uređaja 1 izlazna rešetka: prednji deo
1 metalni okvir: prekrivajući plastični element
1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir
1 zaptivka: između oboda rešetke i ormana
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Visina 250 mm spoljašnja:
Širina 250 mm spoljašnja:
Dubina 36 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 25,5 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 746,0 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 108,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 162,2 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months