|
|
|
NSY2SP128
Spacial SF bočne stranice - spoljašnje fiksiranje - 1200x800 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočni panel
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Strane ormana
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 bočni panel
|
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormana lokacija
|
Visina
|
Nazivno: 1200 mm
|
Širina
|
Nazivno: 800 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
77,5 cm
|
Package 1 Length
|
120,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,8 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
72,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
312,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|